Публікуйте свої продукти
36781USA AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation softsquare for 3 functions
AXOR

36781USA AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation softsquare for 3 functions

AXOR ShowerSelect ID Valve for concealed installation softsquare for 3 functions
Специфікація
  • Surfaces: - 36781001 Chrome - 36781141 Brushed Bronze - 36781251 Brushed Gold Optic - 36781301 Polished Red Gold - 36781311 Brushed Red Gold - 36781331 Polished Black Chrome - 36781341 Brushed Black Chrome - 36781671 Matt Black - 36781801 Stainless Steel Optic - 36781821 Brushed Nickel - 36781831 Polished Nickel - 36781951 Brushed Brass - 36781991 Polished Gold Optic Specification: • 3 functions • use of outlets: simultaneous use of several outlets • comfortable turning on / off of outlets with large Select-paddle • Start/stop valve to operate the functions • mounting type: wall-mounted • Flow rate left and right: 26 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • installation orientation: escutcheon can be aligned by +/- 3° • installation instructions: easy installation due to pre-assembled function block • Button: valve is delivered with buttons Rain small, Rain large, hand sower, Waterfall and Mono • material button: metal • additional comment: flat escutcheon for more space in the shower
Технічна специфікація
  • Унікальний номер36781USA
  • Сімейство продуктівShower thermostat
  • Група продуктівAXOR ShowerSelect ID
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-04-28
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)155
  • Ширина (у дюймах)155
  • Глибина (у дюймах)13
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (у фунтах)3.86
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011329
  • Назва за ETIMShower mixing tap
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
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers