Публікуйте свої продукти
AXOR Uno Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 165 mm 38121820
AXOR Uno Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 165 mm 38121820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 165 mm 38121820

    AXOR Uno Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 165 mm
    Специфікація
    • · consists of: Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set · projection 165 mm · normal spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15 · handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер38121820
    • Сімейство продуктівAXOR Uno
    • Група продуктівBasin mixers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-03-14
    • Номер видання1
    • Висота (мм)128
    • Ширина (мм)168
    • Глибина (мм)175
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)1.245
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures