Публікуйте свої продукти
AXOR Citterio Single lever bidet mixer with lever handle and pop-up waste set
AXOR Citterio Single lever bidet mixer with lever handle and pop-up waste set
    AXOR

    AXOR Citterio Single lever bidet mixer with lever handle and pop-up waste set

    AXOR Citterio Single lever bidet mixer with lever handle and pop-up waste set
    Специфікація
    • Surfaces: - 39214000 Chrome - 39214950 Brushed Brass - 39214990 Polished Gold Optic - 39214250 Brushed Gold Optic - 39214140 Brushed Bronze - 39214300 Polished Red Gold - 39214310 Brushed Red Gold - 39214820 Brushed Nickel - 39214800 Stainless Steel Optic - 39214330 Polished Black Chrome - 39214340 Brushed Black Chrome - 39214020 Polished Chrome - 39214260 Brushed Chrome - 39214830 Polished Nickel - 39214130 Polished Bronze - 39214930 Polished Brass Specification: • consists of: single lever bidet mixer, waste set • projection 110 mm • aerator with ball pivot • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 7,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер39214XXX
    • Сімейство продуктівAXOR Citterio
    • Група продуктівBidet mixers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)120
    • Ширина (мм)56
    • Глибина (мм)138
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Код за ETIMEC010126
    • Назва за ETIMBidet
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Опис Uniclass 2015Bidet taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Європа Азія
    Åland Islands
    Israel
    Albania
    Türkiye
    Andorra
    Austria
    Belarus
    Belgium
    Bosnia and Herzegovina
    Bulgaria
    Croatia
    Cyprus
    Czech Republic
    Denmark
    Estonia
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Hungary
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Latvia
    Liechtenstein
    Lithuania
    Luxembourg
    Malta
    Moldova
    Monaco
    Montenegro
    Netherlands
    North Macedonia
    Norway
    Poland
    Portugal
    Romania
    Russia
    San Marino
    Serbia
    Slovakia
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    Ukraine
    United Kingdom
    Vatican City
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit