Публікуйте свої продукти
42524XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200
42524XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200
    AXOR

    42524XXX AXOR Drain Finish set shower drain 1200

    AXOR Drain Finish set shower drain 1200
    Специфікація
    • Surfaces:

      - 42524800 Stainless Steel

      - 42524000 Chrome

      - 42524670 Matt Black

      - 42524340 Brushed Black Chrome

      - 42524140 Brushed Bronze

      - 42524250 Brushed Gold Optic

      - 42524300 Polished Red Gold

      - 42524310 Brushed Red Gold

      - 42524330 Polished Black Chrome

      - 42524700 Matt White

      - 42524820 Brushed Nickel

      - 42524950 Brushed Brass

      - 42524990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, Dryphon
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • type of odour seal: mechanical
      • Dryphon enables waterless siphon system
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер42524XXX
    • Сімейство продуктівFinish set shower drains
    • Група продуктівAXOR Drain
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-05-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)54
    • Ширина (мм)72
    • Глибина (мм)1200
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)2.4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
    • Класифікація IFCPipe Fitting
    • Код за ETIMEC011720
    • Назва за ETIMShower drain
    • Назва UNSPSCPlumbing adapters
    • Код UNSPSC40141719
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Опис Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 17 29
    • Заголовок OmniClassShower Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures