Публікуйте свої продукти
42605XXX AXOR Universal Rectangular Soap dish
42605XXX AXOR Universal Rectangular Soap dish
    AXOR

    42605XXX AXOR Universal Rectangular Soap dish

    AXOR Universal Rectangular Soap dish
    Специфікація
    • Surfaces: - 42605000 Chrome - 42605140 Brushed Bronze - 42605250 Brushed Gold Optic - 42605300 Polished Red Gold - 42605310 Brushed Red Gold - 42605330 Polished Black Chrome - 42605340 Brushed Black Chrome - 42605670 Matt Black - 42605800 Stainless Steel Optic - 42605820 Brushed Nickel - 42605950 Brushed Brass - 42605990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material shelf: glass • material holder: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер42605XXX
    • Сімейство продуктівAXOR Universal Rectangular
    • Група продуктівSoap dishes /-basket
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)110
    • Ширина (мм)110
    • Глибина (мм)107
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)597
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC010557
    • Назва за ETIMSoap holder
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Опис Uniclass 2015Soap dishes
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 11
    • Заголовок OmniClassHand Soap Holders
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Європа Азія