Публікуйте свої продукти
AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser
AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser

    AXOR Universal Rectangular Liquid soap dispenser
    Специфікація
    • Surfaces: - 42610000 Chrome - 42610140 Brushed Bronze - 42610250 Brushed Gold Optic - 42610300 Polished Red Gold - 42610310 Brushed Red Gold - 42610330 Polished Black Chrome - 42610340 Brushed Black Chrome - 42610670 Matt Black - 42610800 Stainless Steel Optic - 42610820 Brushed Nickel - 42610950 Brushed Brass - 42610990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material holder: metal • material container: plastic • type of soap: liquid soap • filling capacity 600 ml • dosage 0.5 ml • with mounting material • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер42610XXX
    • Сімейство продуктівAXOR Universal Rectangular
    • Група продуктівLotion dispenser
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)207
    • Ширина (мм)70
    • Глибина (мм)70
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 29 13
    • Заголовок OmniClassHand Soap Dispensers
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Європа Азія