Публікуйте свої продукти
AXOR Universal Rectangular Grab bar
AXOR

AXOR Universal Rectangular Grab bar

AXOR Universal Rectangular Grab bar
Специфікація
  • Surfaces: - 42613007 Chrome - 42613347 Brushed Black Chrome - 42613677 Matt Black - 42613997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • length: 355 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 300 mm • diameter drill hole: 6 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номер42613CHN
  • Сімейство продуктівAXOR Universal Rectangular
  • Група продуктівGrab bars
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-09-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)55
  • Ширина (мм)355
  • Глибина (мм)78
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)1.8
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Заголовок OmniClassTowel Bars
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Азія