Публікуйте свої продукти
AXOR Universal Rectangular Towel ring
AXOR

AXOR Universal Rectangular Towel ring

AXOR Universal Rectangular Towel ring
Специфікація
  • Surfaces: - 42623007 Chrome - 42623347 Brushed Black Chrome - 42623677 Matt Black - 42623997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • swivelling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номер42623CHN
  • Сімейство продуктівAXOR Universal Rectangular
  • Група продуктівTowel ring
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-09-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)175
  • Ширина (мм)250
  • Глибина (мм)216
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)0.9
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код за ETIMEC010551
  • Назва за ETIMTowel holder
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Опис Uniclass 2015Towel rails
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Номер OmniClass23-31 25 25
  • Заголовок OmniClassTowel Bars
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Азія