Публікуйте свої продукти
AXOR Universal Rectangular Towel ring
AXOR Universal Rectangular Towel ring
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel ring

    AXOR Universal Rectangular Towel ring
    Специфікація
    • Surfaces: - 42623000 Chrome - 42623140 Brushed Bronze - 42623250 Brushed Gold Optic - 42623300 Polished Red Gold - 42623310 Brushed Red Gold - 42623330 Polished Black Chrome - 42623340 Brushed Black Chrome - 42623670 Matt Black - 42623800 Stainless Steel Optic - 42623820 Brushed Nickel - 42623950 Brushed Brass - 42623990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • swivelling • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер42623XXX
    • Сімейство продуктівAXOR Universal Rectangular
    • Група продуктівTowel ring
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)214
    • Ширина (мм)200
    • Глибина (мм)42
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC010551
    • Назва за ETIMTowel holder
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Опис Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Заголовок OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Європа Азія