Публікуйте свої продукти
AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

AXOR Universal Circular Towel hook
Специфікація
  • Surfaces: - 42811000 Chrome - 42811670 Matt Black - 42811700 Matt White - 42811950 Brushed Brass - 42811990 Polished Gold Optic - 42811250 Brushed Gold Optic - 42811140 Brushed Bronze - 42811300 Polished Red Gold - 42811310 Brushed Red Gold - 42811820 Brushed Nickel - 42811800 Stainless Steel Optic - 42811330 Polished Black Chrome - 42811340 Brushed Black Chrome - 42811020 Polished Chrome - 42811260 Brushed Chrome - 42811830 Polished Nickel - 42811130 Polished Bronze - 42811930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номер42811XXX
  • Сімейство продуктівAXOR Universal Circular
  • Група продуктівHooks
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-09-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)25
  • Ширина (мм)25
  • Глибина (мм)50
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
  • Вага нетто (кг)100
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Номер OmniClass23-31 25 27
  • Заголовок OmniClassRobe Hooks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Європа Азія