Публікуйте свої продукти
42812XXX AXOR Universal Circular Towel hook double
42812XXX AXOR Universal Circular Towel hook double
    AXOR

    42812XXX AXOR Universal Circular Towel hook double

    AXOR Universal Circular Towel hook double
    Специфікація
    • Surfaces: - 42812000 Chrome - 42812670 Matt Black - 42812700 Matt White - 42812950 Brushed Brass - 42812990 Polished Gold Optic - 42812250 Brushed Gold Optic - 42812140 Brushed Bronze - 42812300 Polished Red Gold - 42812310 Brushed Red Gold - 42812820 Brushed Nickel - 42812800 Stainless Steel Optic - 42812330 Polished Black Chrome - 42812340 Brushed Black Chrome - 42812020 Polished Chrome - 42812260 Brushed Chrome - 42812830 Polished Nickel - 42812130 Polished Bronze - 42812930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер42812XXX
    • Сімейство продуктівAXOR Universal Circular
    • Група продуктівHooks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)55
    • Ширина (мм)82
    • Глибина (мм)83
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC010552
    • Назва за ETIMTowel hook
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Опис Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 25 27
    • Заголовок OmniClassRobe Hooks

    Доступність регіону

    Європа Азія