Публікуйте свої продукти
AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover

    AXOR Universal Softsquare Toilet paper holder with cover
    Специфікація
    • Surfaces: - 42836677 Matt Black - 42836007 Chrome - 42836347 Brushed Black Chrome - 42836997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • mirror-inverted installation possible • combinable with soap dish / shelf no.42803XXX and shelf 300 mm no.42838XXX (adapter set no.42870XXX necessary) • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер42836CHN
    • Сімейство продуктівAXOR Universal Softsquare
    • Група продуктівRoll holders
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)118
    • Ширина (мм)135
    • Глибина (мм)94
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)500
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC010553
    • Назва за ETIMToilet roll holder
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Опис Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 21
    • Заголовок OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Азія