Публікуйте свої продукти
42856CHN AXOR Universal Circular Toilet paper holder
42856CHN AXOR Universal Circular Toilet paper holder
    AXOR

    42856CHN AXOR Universal Circular Toilet paper holder

    AXOR Universal Circular Toilet paper holder
    Специфікація
    • Surfaces: - 42856007 Chrome - 42856677 Matt Black - 42856707 Matt White - 42856347 Brushed Black Chrome - 42856997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • installation horizontal or vertical possible • material: metal • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер42856CHN
    • Сімейство продуктівAXOR Universal Circular
    • Група продуктівRoll holders
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)55
    • Ширина (мм)177
    • Глибина (мм)83
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)0.35
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC010553
    • Назва за ETIMToilet roll holder
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Опис Uniclass 2015Toilet roll holders
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 21
    • Заголовок OmniClassToilet Paper Dispensers
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Азія