Публікуйте свої продукти
AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm
AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm
    AXOR

    AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm

    AXOR Universal Circular Bath towel rail 800 mm
    Специфікація
    • Surfaces: - 42880000 Chrome - 42880670 Matt Black - 42880700 Matt White - 42880950 Brushed Brass - 42880990 Polished Gold Optic - 42880250 Brushed Gold Optic - 42880140 Brushed Bronze - 42880300 Polished Red Gold - 42880310 Brushed Red Gold - 42880820 Brushed Nickel - 42880800 Stainless Steel Optic - 42880330 Polished Black Chrome - 42880340 Brushed Black Chrome - 42880020 Polished Chrome - 42880260 Brushed Chrome - 42880830 Polished Nickel - 42880130 Polished Bronze - 42880930 Polished Brass Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • length: 855 mm • with mounting material • drilling distance: 800 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер42880XXX
    • Сімейство продуктівAXOR Universal Circular
    • Група продуктівTowel holder
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-09-28
    • Номер видання1
    • Висота (мм)55
    • Ширина (мм)855
    • Глибина (мм)75
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)770
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код за ETIMEC010551
    • Назва за ETIMTowel holder
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
    • Опис Uniclass 2015Towel rails
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 25
    • Заголовок OmniClassTowel Bars
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Доступність регіону

    Європа Азія