Публікуйте свої продукти
49110SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
49110SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
    AXOR

    49110SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 195 mm
    Специфікація
    • Surfaces: - 49110009 Chrome - 49110149 Brushed Bronze - 49110259 Brushed Gold Optic - 49110309 Polished Red Gold - 49110319 Brushed Red Gold - 49110339 Polished Black Chrome - 49110349 Brushed Black Chrome - 49110679 Matt Black - 49110809 Stainless Steel Optic - 49110829 Brushed Nickel - 49110959 Brushed Brass - 49110999 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 193 mm • handle variant: lever handle • spray type: normal spray • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depending on the basic set installation
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер49110SGP
    • Сімейство продуктівBasin mixer
    • Група продуктівAXOR Citterio C
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-05-23
    • Номер видання1
    • Висота (мм)113
    • Ширина (мм)168
    • Глибина (мм)216
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)1.44
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCValve
    • Код за ETIMEC010862
    • Назва за ETIMBath mixing tap
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Доступність регіону

    Азія
    Singapore