Публікуйте свої продукти
UniSee 800 UNI-8002
Barco

UniSee 800 UNI-8002

2.9 з 5 зірок2.9(7 відгуки)

Sometimes a new innovation creates a revolution, shaping the entire product line’s future. With the Barco UniSee platform, Barco completely redesigned and optimized every component of the LCD video wall, resulting in a new way to look at large screen visualization.



Специфікація
  • 55" 800 nits 0.3mm mechanical gap. 

    Barco UniSee noGap  gap technology 55" tiled LCD with 0.3mm mechanical gap for videowall applications, 800 nit 60K lifetime.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерunisee-800-uni-8002
  • Сімейство продуктівEnterprise
  • Група продуктівLarge Video Wall
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-09-24
  • Номер видання1
  • Висота (мм)682
  • Ширина (мм)1211.4
  • Глибина (мм)168
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вTaiwan
  • Вага нетто (кг)38.4
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Візуальний - телевізори
  • Класифікація IFCElectrical Element
  • Код за ETIMEC001630
  • Назва за ETIMTelevision
  • Назва UNSPSCVisual presenters
  • Код UNSPSC45111810
  • Код Uniclass 2015FI_60_95
  • Опис Uniclass 2015Visualization
  • Код CSI MasterFormat 201410 11 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Visual Display Units
  • Номер OmniClass23-19 25 11 15 15
  • Заголовок OmniClassVisual Devices