Публікуйте свої продукти
C60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump
Bard Manufacturing

C60HF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

The Bard Wall-Mount Heat Pump is a self-contained energy efficient heating and cooling system, which is designed to offer maximum indoor comfort at a minimal cost without using valuable indoor floor space or outside ground space.

Специфікація
  • C24H - C60H

    • Up to 15.0 IPLV cooling efficiency
    • Up to 3.4 COP heating efficiency
    • 2.0 to 5.0 ton cooling capacity
    • Single and three-phase power options
    • Copeland scroll 2-stage compressor
    • ECM indoor blower motor
    • R-454B green refrigerant
    • Factory installed electric heat options
    • Factory installed ventilation options
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Технічна специфікація
  • Унікальний номерc60hf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Сімейство продуктівExterior Wall-Mount
  • Група продуктівHeat Pump CH Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-04-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Теплові насоси
  • Класифікація IFCHeat Exchanger
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Опис Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Номер OmniClass23-33 39 17
  • Заголовок OmniClassPackaged Air Conditioners