Публікуйте свої продукти
W3VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump
Bard Manufacturing

W3VHF / Exterior Wall-Mount Heat Pump

Bard Variable Speed Wall-Mount™ with Inverter Technology is an energy-efficient, self-contained system that offers maximum indoor comfort with consistent temperatures. True capacity control is based on cooling and heating demand providing occupants a comfortable, quiet, and energy-efficient indoor environment. Up to 17.5 IPLV. Available in three or five ton with various ventilation options to meet IAQ requirements.

Специфікація
  • W3VH – W5VH

    • Up to 17.5 IPLV
    • Inverter technology
    • Variable speed fan & blower
    • Low temperature capabilities
    • High humidity applications: excellent sensible and latent removal performance
    • Our quietest unit yet
    • Quiet mode: optimal sound performance
    • Boost mode: can deliver over 35% more capacity than its rated output
    • Dual 60/50 Hz power capabilities
    • R-454B refrigerant
    • AHRI Certified
Технічна специфікація
  • Унікальний номерw3vhf-exterior-wall-mount-heat-pump
  • Сімейство продуктівExterior Wall-Mount
  • Група продуктівVariable Speed Heat Pump
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-04-16
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Теплові насоси
  • Класифікація IFCHeat Exchanger
  • Код Uniclass 2015Ss_65_80
  • Опис Uniclass 2015Air conditioning systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 81 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Self-Contained Air-Conditioners
  • Номер OmniClass23-33 39 17
  • Заголовок OmniClassPackaged Air Conditioners