Публікуйте свої продукти
BaseAire AirWerx140X Whole House Dehumidifier
Baseaire

BaseAire AirWerx140X Whole House Dehumidifier

    Powerful and Durably Built: The AirWerx140X basement dehumidifier can extract 140 pints(22 gallons) of water per day at 80℉, 60%! Engineered for basements and other finished spaces, it features a vertical configuration and a flow-down design. This is truly a monster moisture extractor, with energy efficiency 2.75L/Kwh, 420 CFM, cover 3,800 sq.ft, cETL Listed.

    SLGR Microchannel Technology: It has improved the performance and efficiency, The SLGR technology uses a special air-to-air heat exchanger system to help bring the air closer to dew point temperature before it passes over the super-cooled evaporator coils, besides with the combination of Microchannel Alu Condenser, Maximize the Capacity and efficiency.

    Super Features: High Performance, Designed this basement dehumidifier with pump, Rigid Handle Designed for Rugged Service, with universal wheels for easy movement. Washable MERV-1 and MERV-10, SLGR Black Box.

    5 Years Warranty: To Give You Even More Peace of Mind, It’s Backed By a 5-Year Warranty. Has a sheet metallic housing to protect the internal part from any impact damages without denting. a crawl space dehumidifier with drain hose. The dehumidifier has cETL listed.

    Longtime lasting: Equipped with stainless coils to provide long-term service without repair or replacement. AirWerx140X Basement dehumidifiers are designed with the remote monitoring function, it makes this unit an ideal choice for places where remote sensing and controlling is required, It is also a good choice for sound insulation and saving space usage.

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Dehumidifier Specifications:

      Supply Voltage: 115 volt - 1 phase - 60Hz.

      Water Removal: 140 Pints/Day, AHAM (80ºF-60%); 250 Pints/Day, Saturation (90ºF-90%).

      Size For: 3,800 Sq. Ft.

      Filter: MERV-10 and MERV-1 Filter

      Supper COP: 2.75 L/kWh.

      Airflow: 420 CFM.

      Unit Dimensions: 17.32 ×20.08×36.61 in

      Draining: a condensate pump (Drain Height: 14.7 ft, Drain Pipe: 19.6 ft)

      Optimum Humidity Range: 30% to 95%.

      Optimum Temperature Range: 33.8 - 105℉

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBaseAire-AirWerx140X-Whole-House-Dehumidifier
    • Сімейство продуктівHVAC
    • Група продуктівDehumidifier
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-02-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSheet metal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other
    • Назва UNSPSCDehumidifiers
    • Код UNSPSC40101902
    • Код CSI MasterFormat 201423 84 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Indoor, Mechanical Dehumidification Units
    • Номер OmniClass23-33 27 13
    • Заголовок OmniClassDehumidifiers

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit