Публікуйте свої продукти
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
BAUX Acoustic 3d Pixels
    BAUX

    BAUX Acoustic 3d Pixels

    The addition to the BAUX Tile Collection is an environment-friendly, recyclable material made from wood wool, cement and water. The BAUX Acoustic Pixel comes in three thicknesses, small 25mm, 50mm and 70mm.

    Специфікація
    • By adding a three-dimensional structure to our product line we are introducing a new and exciting element of design as well as an added acoustic function. In smaller rooms, you may experience issues with fluttering echoes and early short sound reflection. The new BAUX Acoustic 3D Pixel is designed to both break up sound waves as well as absorb them.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерacousticwoodwooltiles-pixels
    • Сімейство продуктівBAUX Acoustic Wood Wool
    • Група продуктівBAUX Acoustic Tiles
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2020-05-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)290
    • Ширина (мм)290
    • Глибина (мм)70
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийCement
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Акустична панель і аксесуари
    • Класифікація IFCWall
    • Номер OmniClass23-15 13 19 35
    • Заголовок OmniClassAcoustical Wall Treatment

    Доступність регіону

    Європа
    Швеція