Публікуйте свої продукти
Berenson 4086-1055-P Hearthstone Series Rectangular Cabinet Knob
Berenson 4086-1055-P Hearthstone Series Rectangular Cabinet Knob
Berenson 4086-1055-P Hearthstone Series Rectangular Cabinet Knob
    Berenson

    Berenson 4086-1055-P Hearthstone Series Rectangular Cabinet Knob

    The Hearthstone Collection will add warmth to any space in your home with its geometric shapes and thick design elements. This Matte Black knob has a slightly curved rectangular face bordered by a small ledge. The Hearthstone Collection provides cabinet knobs with a compact sturdy design perfect for your home decor. 

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Length: 1 9/16in. 

      Collection: Hearthstone 

      Width: 1 1/8in. 

      Finish: Matte Black

       Height/Projection: 1 1/8in. 

      Product Type: Knob 

      Base: 13/16in. 

      Material: Zinc 

      Tap:8-32 

      Style:Traditional 

      Item Weight: 0.1918 lbs per PC

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBerenson-4086-1055-P-Hearthstone-Series-Rectangular-Cabinet-Knob
    • Сімейство продуктівCabinetry
    • Група продуктівHardware
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
    • Назва UNSPSCHardware and fittings
    • Код UNSPSC401417
    • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Номер OmniClass23-21 23 17 11
    • Заголовок OmniClassResidential Cabinet

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit