Публікуйте свої продукти
Berenson 4135-1VTN-P Art Nouveau Cabinet Pull
Berenson 4135-1VTN-P Art Nouveau Cabinet Pull
Berenson 4135-1VTN-P Art Nouveau Cabinet Pull
    Berenson

    Berenson 4135-1VTN-P Art Nouveau Cabinet Pull

    The Art Nouveau Collection gives you simple designs with an intricate leaf embossment that will bring a nature-inspired theme into your home. This Vintage Nickel cabinet pull has an artisan feel with the leaves embossed across the entire pull. The Art Nouveau Collection has cabinet hardware that will give your home an artisan-inspired feel. 

    As Featured on Amazon.com

    Специфікація
    • Length: 5 1/4in. 

      Collection: Art Nouveau 

      Width: 11/16in. 

      Finish: Vintage Nickel 

      Height/Projection: 1 1/4in. 

      Product Type: Pull 

      Base: 9/16in. 

      Material: Zinc 

      Tap: 8-32 

      Center to Center: 3in. and 3 1/2in. 

      Style: Artisan 

      Item Weight: 0.1421 lbs per PC

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBerenson-4135-1VTN-P-Art-Nouveau-Cabinet-Pull
    • Сімейство продуктівCabinetry
    • Група продуктівHardware
    • ТипDocumentation (info)
    • Дата публікації2019-03-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Розроблено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Other Building Materials
    • Назва UNSPSCHardware and fittings
    • Код UNSPSC401417
    • Код CSI MasterFormat 201406 41 93
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
    • Номер OmniClass23-21 23 17 11
    • Заголовок OmniClassResidential Cabinet

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit