The EASYtop CUT screw is a particle board screw and comes in several variants:
Countersunk head with milling ribs, steel, zinc-plated
4 mm Ø Head: 8 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 40mm-70mm
4,5 mm Ø Head: 9 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 45mm-80mm
5 mm Ø Head: 10 mm Screw Drive: TX20 Total length range: 40mm-120mm
5 mm Ø Head: 10 mm Screw Drive: TX25 Total length range: 40mm-120mm
6 mm Ø Head: 12 mm Screw Drive: TX30 Total length range: 60mm-180mm
Доступність регіону
| Європа |
|---|
Австрія |
Албанія |
Андорра |
Бельгія |
Білорусь |
Болгарія |
Боснія і Герцеговина |
Ватикан |
Гернсі |
Гібралтар |
Греція |
Данія |
Джерсі |
Естонія |
Іспанія |
Італія |
Кіпр |
Латвія |
Литва |
Ліхтенштейн |
Люксембург |
Мальта |
Молдова |
Монако |
Нідерланди |
Німеччина |
Норвегія |
Північна Македонія |
Польща |
Португалія |
Румунія |
Сан-Марино |
Сербія |
Словаччина |
Словенія |
Угорщина |
Україна |
Фарерські Острови |
Фінляндія |
Франція |
Хорватія |
Чехія |
Чорногорія |
Швейцарія |
Швеція |
Шпіцберген та Ян-Маєн |