Публікуйте свої продукти
DS2022 Return-Air Grill Attenuator
DS2022 Return-Air Grill Attenuator
    Biamp

    DS2022 Return-Air Grill Attenuator

    The DS2022 return-air grill attenuator is designed for quick and easy installation into ceiling return-air grills in 2×2 suspended ceiling grid systems. The DS2022 is used to acoustically treat open return-air grills for sound masking uniformity by attenuating the amount of sound that can pass directly through.

    Специфікація
    • CONSTRUCTION: 24-gauge galvanized steel

      DIMENSIONS: Standard 2’-0” x 2’-0” ceiling tile opening

      SHIPPING WEIGHT: 3 lbs.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерds2022-return-air-grill-attenuator
    • Сімейство продуктівCambridge
    • Група продуктівAttenuator
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-10-23
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Other