Публікуйте свої продукти
QT® Emitter Sound Masking Loudspeaker
Biamp

QT® Emitter Sound Masking Loudspeaker

Qt® Emitters are the backbone of the Qt Quiet Technology Sound Masking System. Qt Emitters are wide dispersion direct field speakers with 1.25” (3.17 cm) drivers and are smaller than a coffee mug. All Qt Emitters come in the adjustable format. These emitters deliver four uncorrelated audio channels, which provide uniform, unobtrusive sound masking. This feature, along with plug and play installation and easy configuration capability, make QtPro systems the most intelligently engineered and most effective sound masking systems on the market today for reducing noise distractions and protecting speech privacy.
Специфікація
  • Keywords: qt emitter, emitter, sound masking emitter, sound masking loudspeaker, cambridge, sound masking, masking loudspeaker, masking speaker, background noise, speech privacy, confidential,

Технічна специфікація
  • Унікальний номерqt-emitters_masking-loudspeaker
  • Сімейство продуктівCambridge
  • Група продуктівMasking Loudspeakers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-02-07
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Аудіо
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEC000682
  • Назва за ETIMLoudspeaker set
  • Назва UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код UNSPSC4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Опис Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Заголовок OmniClassLoudspeakers