Публікуйте свої продукти
R.5-V2200 Dual Driver, PC Horn-loaded, Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.5-V2200 Dual Driver, PC Horn-loaded, Weather-Resistant Loudspeaker

The R.5-V2200 is a complete horn/driver system designed for use in voice-range sound reinforcement and announcement / signaling applications.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Специфікація
  • Keywords: dual-driver horn-loaded paging system, paging, paging system, horn, projector, r.5-v2200, r.5, v2200, r.5 v2200, r5-v2200, r5, r.5v2200, r5 v2200

Технічна специфікація
  • Унікальний номерr-5-v2200_community-projectors-and-horn
  • Сімейство продуктівCommunity
  • Група продуктівCommunity Projectors And Horns
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-10-23
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Аудіо
  • Класифікація IFCObject
  • Код за ETIMEC000682
  • Назва за ETIMLoudspeaker set
  • Назва UNSPSCAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код UNSPSC4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Опис Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Заголовок OmniClassLoudspeakers