Публікуйте свої продукти
TesiraFORTÉ® AI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® AI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® AI Fixed I/O DSP

    The TesiraFORTÉ AI is a digital audio server with 12 analog inputs and 8 analog outputs, and includes up to 8 channels of configurable USB audio.
    Специфікація
      • 12 mic/line level inputs, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté ai, forté ai, ai, tesira forté ai, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ai, forte ai, ai, tesira forte ai, forté, tesiraforté, digital signal processor, audio network, av network, aec, dsp, fixed audio, digital audio server, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ai, forté ai, ai, tesira forté ai, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ai, forte ai, ai, tesira forte ai,

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtesiraforte-ai_fixed-audio-dsp
    • Сімейство продуктівTesira
    • Група продуктівFixed Audio DSP
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Аудіо