Публікуйте свої продукти
TesiraFORTÉ® DAN AI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® DAN AI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® DAN AI Fixed I/O DSP

    The TesiraFORTÉ DAN AI is a digital audio server with 12 analog inputs and 8 analog outputs, up to 8 channels of configurable USB audio, and Dante digital audio networking.
    Специфікація
      • 32 x 32 channels of Dante
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 12 mic/line level inputs, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, dan ai, digital audio networking, audio networking, aec, dante, fixed audio, dsp, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ai, forté ai, ai, tesira forté ai, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ai, forte ai, ai, tesira forte ai, tesira forte dan ai, forte dan ai, dan, dan ai, forte ai, tesira ai, tesiraforté dan, forté dan, tesira forté dan, tesiraforté dan ai, forté dan ai, tesira forté dan ai

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtesiraforte-dan-ai_fixed-audio-dsp
    • Сімейство продуктівTesira
    • Група продуктівFixed Audio DSP
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Аудіо