Публікуйте свої продукти
TesiraFORTÉ® DAN CI Fixed I/O DSP
TesiraFORTÉ® DAN CI Fixed I/O DSP
    Biamp

    TesiraFORTÉ® DAN CI Fixed I/O DSP

    The TesiraFORTÉ DAN CI is a digital audio server with 12 analog inputs and 8 analog outputs, and includes Acoustic Echo Cancellation (AEC) technology on all 12 inputs. It includes up to 8 channels of configurable USB audio and Dante digital audio networking.
    Специфікація
      • 32 x 32 channels of Dante
      • AES67-enabled Dante endpoint
      • 12 mic/line level inputs with AEC, 8 mic/line level outputs
      • Gigabit Ethernet port
      • RS-232 serial port
      • 4-pin GPIO
      • 2-line OLED display with capacitive-touch navigation
      • Rack mountable (1RU)
      • System configuration and control via Ethernet
      • Internal universal power supply
      • Signal processing via intuitive software allows configuration and control for signal routing, mixing, equalization, filtering, and delay
      • CE marked, UL listed, and RoHS compliant
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, dan ci, dante, dsp, fixed audio, fixed dsp, digital signal processor, audio server, aec, aes67, digital audio networking, digital audio server, tesira, forte, tesira forte, tesiraforte, tesiraforté, forté, tesira forté, tesiraforté ci, forté ci, ci, tesira forté ci, tesiraforte, forte, tesira forte, tesiraforte ci, forte ci, ci, tesira forte ci, tesira forte dan ci, forte dan ci, dan, dan ci, forte ci, tesira ci, tesiraforté dan, forté dan, tesira forté dan, tesiraforté dan ci, forté dan ci, tesira forté dan ci

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtesiraforte-dan-ci_fixed-audio-dsp
    • Сімейство продуктівTesira
    • Група продуктівFixed Audio DSP
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-02-07
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектроніка - Аудіо