Публікуйте свої продукти
Billi Alpine Sparkling 200 Instant chilled and sparkling filtered water tap system
Billi Alpine Sparkling 200 Instant chilled and sparkling filtered water tap system
Billi Alpine Sparkling 200 Instant chilled and sparkling filtered water tap system
    Billi

    Billi Alpine Sparkling 200 Instant chilled and sparkling filtered water tap system

    The Alpine Sparkling system is a filtered chilled and sparkling water system which provides chilled and professional sparkling water instantly.

    Adjustable level of carbonation to suit the taste of multiple users.

    Специфікація
    • Dual Levered Tap

      Round in design with dual levers. Suitable for chilled and sparkling units.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBilli-Alpine-Sparkling-200-Instant-chilled-and-sparkling-filtered-water-tap-system
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-04-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)420
    • Ширина (мм)180
    • Глибина (мм)460
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCObject
    • Код за ETIMEC011375
    • Назва за ETIMWater tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_23_42
    • Опис Uniclass 2015Instant boiling and cold water taps