Публікуйте свої продукти
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Concrete
Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Concrete
    Icopal

    Bitumen 2 Layer with EPS and Mineral Wool on Concrete

    Bitumen 2 layer membrane system on a non-exposed roof with a concrete substrate
    insulated with EPS and mineral wool.
    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Concrete Substrate - Thickness - 200.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - EPS - Thickness - 270.0mm
    4 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    5 - Base Bitumen - Icopal Base - Thickness - 2.7mm
    6 - Top Bitumen - Icopal Top - Thickness - 3.8mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерConc_EPS_2-layer_9010023
    • Сімейство продуктівWater Proofing Membrane
    • Група продуктів2 Layer Bitumen
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-05-20
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBitumen
    • Розроблено вNorway
    • Виготовлено вNorway
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Опис Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31
    • Заголовок OmniClassRoof Membranes