Публікуйте свої продукти
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED
205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED
    Bocciolone Antincendio

    205/D FIRE BRIGADE CONNECTION "All-In-One" - GROOVED

    FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP MODEL "All-In-One" GROOVED TYPE
    Специфікація
    • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - One, two or three UNI DN 70 Female Connections - With pressure relief valve, gate valve, main check valve, check valve for each inlet for the two or three connections models - Grooved type. Horizontal or vertical installation.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерart-205-d-attacco-mandata-all-in-one-scanalato
    • Сімейство продуктівFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Група продуктівFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-11-23
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrass
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectFire Products - Захист від вогню

    Доступність регіону

    Європа