Публікуйте свої продукти
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns
    Boise Cascade

    VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns

    VERSA­LAM® 1.7 2650 Columns. Laminated veneer lumber. The Same properties that make VERSA­LAM® beams great, also make them highly suitable for wood columns.
    In VERSA­LAM® columns, you'll find none of the deep checks, cracks or twists that can plague solid wood columns. Available from better lumber yards in lengths up to 24 feet.
    Available Sizes:
    • 3-1/2" x 3-1/2", 3-1/2" x 5-1/4", 3-1/2" x 7"
    • 5-1/4" x 5-1/4", 5-1/4" x 7"
    • 7" x 7"
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерboise04
    • Сімейство продуктівColumns
    • Група продуктівVERSA-LAM Columns
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2010-02-03
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Columns
    • Класифікація IFCStructural Member
    • Назва UNSPSCWooden posts
    • Код UNSPSC30102904
    • Код Uniclass 2015Pr_20_76_88_49
    • Опис Uniclass 2015Laminated veneer lumber (LVL) sections
    • Код CSI MasterFormat 201406 17 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Laminated Veneer Lumber
    • Номер OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Заголовок OmniClassEngineered Wood Products
    • Код CSI UniFormat IIC10
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Сполучені Штати

    Схожі продукти