Публікуйте свої продукти
ZIGZAG CYAN
Bolon
Заархівовано

ZIGZAG CYAN

Born from our beautiful 2012 collaboration, this collection is based on Missoni’s classic patterns and generous colours. Using the latest weaving technology to release this fantastic colour palette, the result is a playful, confident and contemporary woven vinyl flooring range that is also durable, practical and easy to maintain. Featuring a profiled yarn, a thread with a textured surface which can be used for jacquard weave. Taking design cues from Missoni’s classic patterns – including the signature Zigzag – and highlighting warm, passionate colours, the updated collection exudes joy and confidence. The collection also offers practical benefits including easy cleaning and maintenance, a long guarantee and full environmental certification.

Woven design flooring/carpets.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерZIGZAG-CYAN
  • Сімейство продуктівFabric floors
  • Група продуктівZIGZAG
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-06-13
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Матеріал допоміжнийFabric
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Vinyl Flooring
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCCarpeting
  • Код UNSPSC30161701
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Опис Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Код CSI MasterFormat 201409 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Carpeting
  • Номер OmniClass23-15 17 17
  • Заголовок OmniClassCarpet Flooring
  • Код CSI UniFormat IIB1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Construction