Публікуйте свої продукти
AS-100 Premium All-Purpose Bonding Agent Designed for CMP’s Leveling Compounds
BOSTIK North America

AS-100 Premium All-Purpose Bonding Agent Designed for CMP’s Leveling Compounds

AS-100 is a premium interior / exterior acrylic primer designed for use with CMP’s line of underlayment’s and toppings. AS-100 can be used on a wide variety of substrates including concrete, wood, well bonded VCT, Epoxy, Gypsum underlayment, cutback and other adhesive residues not affected by water. AS-100 is quick drying and with a unique ability to bond to both porous and non-porous substrates.
Специфікація
  • Can be rolled, broomed or spray applied depending on application Excellent Alkali resistance High solids content Pigmented for application visibility Water based and VOC compliant No dangerous emissions or irritating fumes Very low odor Will not harbor or support Mold or Mildew Low particle size for excellent penetration Can be applied to Green concrete a minimum of 5 days old Tenacious bond strength to a variety of surfaces Contributes points to LEED® Certified Projects
Технічна специфікація
  • Унікальний номерAS-100-Premium-All-Purpose-Bonding-Agent
  • Сімейство продуктівWall and Floor Installation Systems
  • Група продуктівSubfloor Preparation
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-08-25
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Coatings & Coverings

Доступність регіону

Північна Америка
United States
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit