Публікуйте свої продукти
Channel Bracket - Shallow Internal Joining Channel (250mm)
Brymec

Channel Bracket - Shallow Internal Joining Channel (250mm)

Channel Bracket - Shallow Internal Joining Channel (250mm)

Channel brackets are manufactured from 1.5 mm thick galvanised steel with 6 mm holes

Suitable for 41 x 41mm or 41 x 21mm Channel to BS6946 1988

Hot dip galvanised, suitable for outdoor use

Специфікація
  • Type : Internal Joining Channel - Shallow

    Material Thickness:  1.5 mm

    Finish : Hot Dip Galvanised - 50 - 70 Microns

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер12242_Internal_Joining_Channel_Shallow
  • Сімейство продуктівCSS - Channel Support Systems
  • Група продуктівCBR - Channel Brackets
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-31
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSheet metal
  • Матеріал допоміжнийGalvanized steel
  • Розроблено вUnited Kingdom
  • Виготовлено вChina
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Hanging Systems
  • Класифікація IFCFastener
  • Код за ETIMEC002836
  • Назва за ETIMAngle attachment for cable channel
  • Код Uniclass 2015Pr_80_77_27_15
  • Опис Uniclass 2015Channel supports
  • Код CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Номер OmniClass23-27 43 13
  • Заголовок OmniClassMechanical Pipe Supports

Доступність регіону

Європа
Ireland
United Kingdom

Схожі продукти

4.1 з 5 зірок 4.1 (14)
4.5 з 5 зірок 4.5 (11)
4.8 з 5 зірок 4.8 (13)