Публікуйте свої продукти
Y Pattern Strainers - FxF 36233, 36234, 36235, 36237, 36238
Brymec

Y Pattern Strainers - FxF 36233, 36234, 36235, 36237, 36238

Y Pattern Strainers - FxF 36233, 36234, 36235, 36237, 36238

  • Female threaded Brass body Y strainer with Stainless steel mesh filter
  • Filter is removable for cleaning or service inspections
  • BSP thread connections
  • WRAS Approved
Специфікація
  • Type: Y Strainer

    Field of Application: Water

    Maximum Working Pressure: PN16

    Maximum Working Temperature: 90 degC

    BSP Parallel threads to ISO 228/1

    Body Material: HPb59-T

    Washer Material: PTFE

    Filter Net Material: Stainless Steel

    WRAS approved

    Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.




Технічна специфікація
  • Унікальний номерPlumbing_Other_Brymec_36233_36234_36235_36236_36237_36238
  • Сімейство продуктівVNB - Valves & Brassware
  • Група продуктівSTR - Strainers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-31
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrassware
  • Матеріал допоміжнийMetal
  • Розроблено вВелика Британія
  • Виготовлено вКитай
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Other Plumbing
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96_99
  • Опис Uniclass 2015Y-type water strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valve Accessories
  • Номер OmniClass23-27 55 29 17
  • Заголовок OmniClassY Strainers

Доступність регіону

Європа
Велика Британія
Ірландія