Публікуйте свої продукти
Water meter
Caleffi

Water meter

4.6 з 5 зірок4.6(26 відгуки)

Water meter 
for domestic hot / cold water (MI001). 
With pulse output. 
1/2”: for template code 794540, 
3/4”: for unit codes 700036 and 700136. 

Conforms to directive 2004/32/EC (MI001).

keycode:794204_end 

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Специфікація
  • MONITOR 2.0 PULSE is a pulse acquisition device that, combined

    with a domestic hot and/or cold water meter with pulse output,

    enables measuring domestic water consumption for cost accounting

    for each dwelling.

    Consumption data can be collected via radio and processed directly

    by the building administrator/manager.

Технічна специфікація
  • Унікальний номер794
  • Сімейство продуктівHVAC
  • Група продуктівComponents for central heating systems
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-11
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вItaly
  • Виготовлено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Other
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
4.0 з 5 зірок 4.0 (5)
4.6 з 5 зірок 4.6 (14)
5.0 з 5 зірок 5.0 (5)
4.5 з 5 зірок 4.5 (10)