Публікуйте свої продукти
Pharmaseal inbyggd slutfiltreringsenhet 6P6
Camfil Farr

Pharmaseal inbyggd slutfiltreringsenhet 6P6

This product serve as an example for Camfil. The product page does not contain any BIM content. We apologize for the inconvenience! Applikationer: Renrum med turbulent flöde i läkemedelsindustri Typ: Slutfiltreringsenhet för HEPA/ULPA-filter med gelfog Utförande: Aluminium Anslutning: Korrugerat rör Ø 305 mm Spjäll: Individuellt tätt spjäll ”bubble tight” Funktioner som ingår: Statisk tryckanslutning - Manöverorgan för spjället med lägesindikering System för aerosolspridning med anslutning (beroende på modell) Anslutningar: Täta snabbkopplingar av förkromad brons Filter: MEGALAM HFU H14 eller U15 med gel-tätning Tätning: Knivfogplan för direkt tätning med gelfilter Montering av filter: Snabbt byte tack vare vridbara snabblås Kontroll: Alla filterhus får genomgå individuell täthetsprovning med 750 Pa vid fabriken Fastsättning: Upphängning eller fastsättning med 4 fästvinklar Ytterram: 38 mm rostfritt stål, löstagbar Galler: Försänkt perforerat galler med gångjärn
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpharmaseal_6P6
  • Сімейство продуктівVentilation
  • Група продуктівFilters
  • ТипDigital Inventory (Products)
  • Дата публікації2012-07-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)641
  • Ширина (мм)641
  • Глибина (мм)311
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)13
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Other
  • Класифікація IFCDuct Fitting
  • Назва UNSPSCFilter retainers or accessories
  • Код UNSPSC40161526

Схожі продукти