Публікуйте свої продукти
FleeceBACK PVC
Carlisle SynTec Inc.

FleeceBACK PVC

About FleeceBACK PVC & FleeceBACK KEE HPFleece-reinforced PVC membranes that offer superior durability and reflectivity. In addition to reinforced FleeceBACK PVC membranes, Carlisle also offers FleeceBACK PVC membranes featuring Dupont's® Elvaloy KEE (Ketone Ethylene Ester) copolymer, resulting in the most dependable PVC membrane in the industry. Both of these membranes can be installed over a variety of existing roof systems and deck types.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерfleeceback-pvc
  • Сімейство продуктівMembranes
  • Група продуктівPVC
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-08-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG019610
  • Назва за ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Опис Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Заголовок OmniClassRoof Membranes