Публікуйте свої продукти
Sure-Flex FRS
Carlisle SynTec Inc.

Sure-Flex FRS

About Sure-Flex FRS PVCThe ultimate in PVC roofing performance, Sure-Flex PVC FRS FleeceBACK membrane is composed of a unique combination of Elvaloy copolymer, fiberglass scrim and polyester fleece backing. This membrane is designed to enhance weatherability, flexibility, and toughness. The fleece backing enhances puncture resistance and provides a separating layer for rough or asphalt substrates.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsure-flex-frs
  • Сімейство продуктівMembranes
  • Група продуктівPVC
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-08-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG019610
  • Назва за ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Опис Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Заголовок OmniClassRoof Membranes