Публікуйте свої продукти
Sure-Weld® SAT™TPO
Carlisle SynTec Inc.

Sure-Weld® SAT™TPO

About Sure-Weld SAT TPOCarlisle's Sure-Weld SAT TPO is a premium, heat-weldable, single-ply thermoplastic polyolefin membrane, engineered to provide outstanding long-term performance in new roof and re-roofing applications. All Sure-Weld SAT TPO membranes utilize a factory-applied adhesive, eliminating the need to apply bonding adhesive in the field and making it the fastest and easiest to install membrane of it's kind.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерsure-weld-sattpo
  • Сімейство продуктівMembranes
  • Група продуктівTPO
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-08-27
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG019610
  • Назва за ETIMRoofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_95
  • Опис Uniclass 2015Unit roofing systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Заголовок OmniClassRoof Membranes