Публікуйте свої продукти
Flower
Flower
Flower
Flower
    Cascando

    Flower

    The prime characteristic of Flower is the beautifully lined wardrobe crown. Among the large coat hooks are smaller loop hooks, making sure that the coat rack will accommodate at least ten coats. The heavy cast iron base ensures optimal stability. Flower is available in two versions: with or without an integrated umbrella holder, while eight contemporary colours offer plenty of choice. The crown is made of plastic, the tube is composed from powder‐coated steel, and the iron base is cast.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерflower
    • Сімейство продуктівFurniture
    • Група продуктівCoat Hanger
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2016-06-12
    • Номер видання1
    • Висота (мм)1690
    • Ширина (мм)340
    • Глибина (мм)340
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вНідерланди
    • Виготовлено вНідерланди
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Hooks & Hangers
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56

    Схожі продукти