Публікуйте свої продукти
Cavity Slider Pocket Door Frames (Standard 2x4 Stud)
Cavity Sliders

Cavity Slider Pocket Door Frames (Standard 2x4 Stud)

The CS Cavity Slider® Pocket Door Frame is the ideal solution for saving space. Easy to assemble and structurally sound, it is specifically designed for 4" framing (2x4 stud size).

Constructed from aluminum extrusions, the CS Cavity Slider complies with Type 1 construction code, ensuring no combustible materials are used. Perfect for both residential and commercial applications, this adaptable frame enhances space efficiency.

Специфікація
  • Features

    Robust Construction: Made from aluminum extrusions, providing structural robustness.

    Easy Assembly: Supplied as a kitset, easy to assemble and install.

    Door Compatibility: Accommodates 1-3/8” and 1-3/4” doors up to 4’0” x 8’0”; can be cut to size on site.

    Soft Close Option: Can be upgraded to SofStop® soft close for quiet operation.

    Application Areas: Suitable for bedrooms, offices, patient rooms, restrooms, hallways, laundries, and architectural feature openings.

    Residential and Commercial Use: Meets Type 1 construction code without combustible materials.

    Dimensions

    Sizes:

    3'0"x6'8", 3'0"x8'0", 4'0"x8'0"
    Additional sizes are available; contact us for more information

    Maximum Door Weight:

    500 lb (240kg)

    Door Thickness:

    1-3/8” or 1-3/4”(35 or 44.5mm)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерcavity-slider-pocket-door-frame-2x4
  • Сімейство продуктівCaviSlider­™
  • Група продуктівPocket Door Frames
  • Дата публікації2025-05-12
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
  • Класифікація IFCDoor

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка

Схожі продукти