Публікуйте свої продукти
FlexBarn Sliding Door
FlexBarn Sliding Door
    Horton Automatics

    FlexBarn Sliding Door

    4.3 з 5 зірок4.3(40 відгуки)

    The FlexBarn is a versatile multi-use door system. FLEX’s barn door is ideal for everyday use in medical offices, office spaces and openings where multi-functional doors are needed.

    FlexBarn features ADA compliant hardware, self-closing, and a soft close & soft open dampening system for smooth seamless operation.

    Tested to UL1784 smoke rating and NFPA 105 compliance on FlexBarn aluminum construction.

    Специфікація
    • Available in:

      • Antimicrobial aluminum door & frame system
      • Wood Species (Structural Composite Lumber Core (SCLC))
      • Plastic Laminate
      • Broad range of glazing selections
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерflexbarn-sliding-door
    • Сімейство продуктівDoors
    • Група продуктівSliding Doors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-11-29
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Заголовок OmniClassDoors

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States