Публікуйте свої продукти
Door hinges model 1430
Ceam Amadeo

Door hinges model 1430

3d concealed hinges: advanced knuckle, minimal design, fine finishes, adjustments with a single tool are the strong points of 1430.
Специфікація
  • minimum door thickness 28 mm; load capacity up to 60kg
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCEAM_hinges_model1430
  • Сімейство продуктівDoor hinges
  • Група продуктівDoor hinges 1430
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-02-17
  • Номер видання1
  • Висота (мм)128
  • Ширина (мм)22
  • Глибина (мм)21
Пов'язані
  • Матеріал основнийZinc
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Hardware
  • Класифікація IFCObject
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
Аландські Острови
Азербайджан
Ангілья
Алжир
Аргентина
Австралія
Албанія
Афганістан
Антигуа і Барбуда
Ангола
Болівія
Американське Самоа
Андорра
Бангладеш
Аруба
Бенін
Бразилія
Вануату
Бельгія
Бахрейн
Багамські Острови
Ботсвана
Венесуела
Віддалені острови США
Білорусь
Британська територія в Індійському океані
Барбадос
Буркіна-Фасо
Гаяна
Гуам
Болгарія
Бруней
Беліз
Бурунді
Еквадор
Кірибаті
Боснія і Герцеговина
Бутан
Бермудські Острови
Габон
Колумбія
Маршаллові Острови
Ватикан
Вʼєтнам
Британські Віргінські острови
Гамбія
Парагвай
Мікронезія
Велика Британія
Вірменія
Віргінські Острови (США)
Гана
Перу
Науру
Гернсі
Гонконг
Гаїті
Гвінея
Суринам
Ніуе
Гібралтар
Грузія
Гваделупа
Гвінея-Бісау
Уругвай
Нова Зеландія
Греція
Ємен
Гватемала
Джибуті
Фолклендські Острови
Нова Каледонія
Данія
Ізраїль
Гондурас
Екваторіальна Гвінея
Французька Гвіана
Острів Норфолк
Джерсі
Індія
Гренада
Еритрея
Чилі
Острови Кука
Естонія
Індонезія
Гренландія
Есватіні
Острови Піткерн
Ірландія
Ірак
Домініка
Ефіопія
Палау
Ісландія
Іран
Домініканська Республіка
Єгипет
Папуа-Нова Гвінея
Іспанія
Йорданія
Кайманові Острови
Замбія
Північні Маріанські Острови
Італія
Казахстан
Канада
Західна Сахара
Самоа
Кіпр
Камбоджа
Карибські Нідерланди
Зімбабве
Соломонові Острови
Латвія
Катар
Коста-Рика
Кабо-Верде
Тимор-Лешті
Литва
Киргизстан
Куба
Камерун
Токелау
Мальта
Китай
Кюрасао
Кенія
Тонга
Молдова
Кокосові (Кілінг) Острови
Мартиніка
Комори
Тувалу
Монако
Кувейт
Мексика
Конго – Браззавіль
Уолліс і Футуна
Нідерланди
Лаос
Монтсеррат
Конго – Кіншаса
Фіджі
Норвегія
Ліван
Нікарагуа
Кот-дʼІвуар
Французька Полінезія
Острів Мен
Мʼянма (Бірма)
Острови Теркс і Кайкос
Лесото
Північна Македонія
Макао
Панама
Ліберія
Польща
Малайзія
Пуерто-Рико
Лівія
Португалія
Мальдіви
Сальвадор
Маврикій
Росія
Монголія
Сен-Бартелемі
Мавританія
Румунія
Непал
Сен-Мартен
Мадагаскар
Сан-Марино
Обʼєднані Арабські Емірати
Сен-Пʼєр і Мікелон
Майотта
Сербія
Оман
Сент-Вінсент і Гренадіни
Малаві
Словаччина
Острів Різдва
Сент-Кітс і Невіс
Малі
Словенія
Пакистан
Сент-Люсія
Марокко
Угорщина
Палестина
Сінт-Мартен
Мозамбік
Україна
Південна Корея
Сполучені Штати
Намібія
Фарерські Острови
Північна Корея
Тринідад і Тобаго
Нігер
Фінляндія
Саудівська Аравія
Ямайка
Нігерія
Франція
Сирія
Острів Святої Єлени
Хорватія
Сінгапур
Південний Судан
Чехія
Таджикистан
Південно-Африканська Республіка
Чорногорія
Таїланд
Реюньйон
Швеція
Тайвань
Руанда
Шпіцберген та Ян-Маєн
Туреччина
Сан-Томе і Принсіпі
Туркменістан
Сейшельські Острови
Узбекистан
Сенегал
Філіппіни
Сомалі
Шрі-Ланка
Судан
Японія
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад