Публікуйте свої продукти
Door hinges model 1450
Ceam Amadeo

Door hinges model 1450

The new 3D adjustable hinge, model 1450, stands out in its market segment for the ultra wide throw (  up to 10mm of internal milling allowance, both sides). With a load capacity of 80kg, it can be used on flush doors, cladded doors and even with mouldings or baseboards: check out our technical data sheet for more!
Технічна специфікація
  • Унікальний номерCEAM_hinges_model1450
  • Сімейство продуктівDoor hinges
  • Група продуктівDoor hinges 1450
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-04-29
  • Номер видання1
  • Висота (мм)130
  • Ширина (мм)30
  • Глибина (мм)21
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийZinc
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Hardware
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors