Публікуйте свої продукти
Tecta Smooth - Ardoise de façade
Tecta Smooth - Ardoise de façade
Tecta Smooth - Ardoise de façade
Tecta Smooth - Ardoise de façade
    Cedral

    Tecta Smooth - Ardoise de façade

    CEDRAL TECTA Smooth is a product that blends perfectly with sober, elegant architecture. This slate is renowned for its smooth, uncluttered finish, which enhances the clean lines of contemporary buildings. With its straight edges and matt texture, it adds a touch of modernity and sophistication to any building.

    Designed to withstand the most extreme weather conditions, Tecta slate offers exceptional protection against the elements while retaining its original aesthetic appearance. Its non-porous surface limits the formation of moss and makes it easy to maintain, guaranteeing long-term durability.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfac-tecta-smooth
    • Сімейство продуктівFacade
    • Група продуктівWall shingles
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-10-10
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFibercement
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
    • Класифікація IFCCurtain Wall
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Опис Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Номер OmniClass23-13 37 15 15
    • Заголовок OmniClassMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Доступність регіону

    Європа
    Франція