Публікуйте свої продукти
Adoquín de hormigón modelo Mondego Envejecido
Adoquín de hormigón modelo Mondego Envejecido
    Cerámica Campo

    Adoquín de hormigón modelo Mondego Envejecido

    Adoquín prefabricado de hormigón en acabado envejecido, de medidas 12x12x6 cm, apto para uso peatonal y tráfico ocasional de turismos. 

    Disponible en varios colores a elegir: Arena, Salmón, Salmón pálido, Granate, Pardo, Pizarra-tostado, Mezcla Pardo-Pizarra, verde (otros colores bajo consulta)

    Datos técnicos:

    - Kg/Ud. = 1,75

    - Uds/m2 = 69,44

    - Kgs/m2 = 121,52

    - Uds./palet = 800

    - Kgs/palet = 1400

    Специфікація
    • Adoquín prefabricado de hormigón en acabado envejecido, a elegir entre una amplia gama de colores, de medidas 12x12x6 cm, apto para uso peatonal y tráfico ocasional de turismos. Disponible en versión ecológica con tratamiento fotocatalítico ECO-LASTRO, fabricado con cemento TX ARIA de ITALCIMENTI.

      Características técnicas (según norma EN 1338:2006):

      ·         Resistencia a flexión:

                                                   - Resistencia a rotura (MPa) ≥3,6

                                                   - Rotura por unidad de longitud (N/mm) ≥250

      ·         Resistencia al deslizamiento/resbalamiento (URSV) = 71

      ·         Absorción de agua: Clase 2 – Marcado B

      ·         Resistencia al desgaste por abrasión: Clase 4 – Marcado I

      ·         Reacción al fuego: Clase A1

      Producto con certificación Marcado CE.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерAdoquin_Mondego_Envejecido
    • Сімейство продуктівPavimento Prefabricado de Hormigón
    • Група продуктівAdoquín
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)60
    • Ширина (мм)120
    • Глибина (мм)120
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийConcrete
    • Матеріал допоміжнийConcrete
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    • Вага нетто (кг)1.75
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія
    Португалія