Публікуйте свої продукти
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
    Tile Tech Pavers

    Porcelain Pavers - Terrazzo Series™

    Terrazzo Effect

    Designed to mimic the natural beauty of granite, Terrazzo Series™ porcelain pavers gives the surface a granite-like appearance which adds slip resistant qualities to the paver.  The modern, sleek, terrazzo look of Granite-Tech™ pavers are the ideal choice for any contemporary project, commercial or residential.

    Terrazzo Series™ porcelain pavers are produced under extreme hydraulic pressure by bonding crushed granite & limestone together within a color cement matrix duplicating the forces of nature. The pavers are then ground to expose the beauty of the natural granite chips and can be honed or shot blasted resulting in a granite-like, slip resistant & high strength paver. Matching pool copings are also available.

    Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal

    Специфікація
    • Standard Sizes:
      24”x 24″
      12″x 24
      Thickness: 3/4″
      Weight: 9 lbs per sq.ft;

      Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal, porcelain tile, porcelain tiles, outdoor pavers, outdoor tiles, paver stone, paver stones

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtile-tech-porcelain-pavers-terrazzo-series
    • Сімейство продуктівPorcelain Roof Pavers
    • Група продуктівTerrazzo Series
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-22
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)23.4
    • Ширина (у дюймах)23.4
    • Глибина (у дюймах)0.75
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPorcelain
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Pavers & Stones
    • Назва UNSPSCTiles and flagstones
    • Код UNSPSC301317
    • Код Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
    • Опис Uniclass 2015Clay pavers
    • Код CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Номер OmniClass23-13 41 19 11
    • Заголовок OmniClassRoof Pavers

    Доступність регіону

    Північна Америка